17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 容量(ml)

    ~mm
  • 先端幅(mm)

    ~mm
  • メーカー品番

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

計量スコップ PP 250mL~1L

計量スコップ PP 250mL~1L
通常単価(税別)
1,953円~3,070円
税込単価
2,148円~3,377円
通常出荷日:3日目

食品にも使用可

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

幅

(mm)

容量

(ml)

先端幅

(mm)

メーカー品番

TGKコード

スコップ長さ

(mm)

持ち手長さ

(mm)

内容量

最小発注数量
261.5
93
250
50
1062
0198221205
-
-
1本
1個
315
115
500
65
1063
0198221206
185
130
1本
1個
386.6
145
1000
80
1064
0198221207
250
140
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,953円
( 2,148円 )
3日目
2,663円
( 2,929円 )
3日目
3,070円
( 3,377円 )
3日目

詳細情報

基本情報

食品にも使用可

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

計量スコップ PP 250mL~1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
計量スコップ PP 250mL~1L
計量スコップ PP 10mL~100mL
工業用スコップ 250mL~1500mL
ポリスマン撹拌棒 PP #828
ループ 1μL~10μL/ニードル PS
スパーテル さじ付 180mm~210mm
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,953円-550円 -1,407円 -2,568円20,988円 -783円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目6日目3日目
商品タイプスコップスコップスコップ撹拌棒その他スパーテル
特長食品にも使用可食品にも使用可大量処理、工業用途向きのHDPE製のスコップです。試料が移動しやすいように丸みを帯びた形になっています。FDA(アメリカ食品医薬局)規格対応、食品にもご使用できます。両端の2種のヘラは一体成形。ループとストリーカー/ピッカーが一体となった製品です。ピラミッド型のチップは4つの異なった面を持ち、先端は槍型になっており、1本で多目的に使用できます。食品にも使用可。オートクレーブ可。
材質PPPP-PPPS製ナイロンコートグラスファイバー製
用途計量計量工業用---
内容量1本1本1本1パック(10本)1ケース(25本×20パック)1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト