ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ポリスマン撹拌棒 PP #828【10個入り】

ポリスマン撹拌棒 PP #828 0198-19-63-11
通常単価(税別)
2,568円
税込単価
2,825円
通常出荷日:3日目

両端の2種のヘラは一体成形。

型番:

0198-19-63-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

0198-19-63-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
撹拌棒
長さ(mm)
244
幅(mm)
6(中央部)
先端幅(mm)
12.5(三角部分)/15.5(四角部分)
メーカー品番
828
TGKコード
0198196311
特長
両端の2種のヘラは一体成形。
材質
PP
内容量
1パック(10本)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0198-19-63-11

内容量

最小発注数量
1パック(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,568円
( 2,825円 )
3日目

詳細情報

基本情報

両端の2種のヘラは一体成形。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリスマン撹拌棒 PP #828の型番0198-19-63-11のページです。 型番0198-19-63-11に関する仕様情報を記載しております。
ポリスマン撹拌棒 PP #828のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリスマン撹拌棒 PP #828
スパーテル 両ヘラ 180mm
ステンレス撹拌棒
ピンセットハンガー PHシリーズ
軟膏板
エンビロート台
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,568円662円681円5,362円3,649円3,196円
通常出荷日3日目3日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ撹拌棒スパーテル撹拌棒その他保護板フラスコ台・ロート架
長さ(mm)24418020020022095
幅(mm)6(中央部)-5160220240
先端幅(mm)12.5(三角部分)/15.5(四角部分)17----
メーカー品番828595----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました