17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スープレードル 50cc~300cc

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スープレードル 50cc~300cc

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0153-32-22-01

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・容量別のスープレードルです。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ひしゃく
容量(ml)
50
玉の直径(φmm)
59
メーカー品番
50050
TGKコード
0153322201
材質
SUS304(18-8)
柄長さ(mm)
230
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト