ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

オールPEひしゃく 2L 白

オールPEひしゃく 2L 白 0125-23-61-05
通常単価(税別)
1,546円
税込単価
1,701円
通常出荷日:3日目

【特長】・柄は空洞です。

型番:

0125-23-61-05
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0125-23-61-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
ひしゃく
容量(ml)
2000
柄径
23φ
杓部高さ(mm)
110
杓部内径(mm)
190
TGKコード
0125236105
本体材質
PE
柄長(mm)
240
柄ジョイントまで(mm)
150
色(本体)
白
備考
柄は空洞です。
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
0125-23-61-05

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,546円
( 1,701円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄は空洞です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールPEひしゃく 2L 白の型番0125-23-61-05のページです。 型番0125-23-61-05に関する仕様情報を記載しております。
オールPEひしゃく 2L 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールPEひしゃく 2L 白
PFAひしゃく
計量スプーン クリスタルL クリア・メタルL 黒
マイクロバーナー R-2001
柄付き採水器
ポリ柄杓
メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,546円22,931円2,677円7,906円30,305円 -6,171円
通常出荷日3日目4日目9日目1日目1日目4日目
商品タイプひしゃくひしゃくスプーンその他その他ひしゃく
容量(ml)200018030~1406410002000
柄径23φ-----
杓部高さ(mm)110-----
杓部内径(mm)190-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート