ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

白金線 0.3φ

白金線 0.3φ 0091-02-19-11
通常単価(税別)
729円
税込単価
802円
通常出荷日:3日目

【特長】・白金線です。

型番:

0091-02-19-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0091-02-19-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
長さ(mm)
10
外径(mm)
0.3
TGKコード
0091021911
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0091-02-19-11

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
729円
( 802円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白金線です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白金線 0.3φの型番0091-02-19-11のページです。 型番0091-02-19-11に関する仕様情報を記載しております。
白金線 0.3φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白金線 0.3φ
白金線挟み ニッケル 中通し
ポリスマン撹拌棒 PP #828
有柄針 針交換式
スパーテル 両ヘラ 180mm
スパーテル 両ヘラ 150mm
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格729円1,540円2,568円792円662円653円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他撹拌棒その他スパーテルスパーテル
長さ(mm)10250244130180150
外径(mm)0.34.9(先端)----
TGKコード009102191104540219010198196311045450750101985043020198504301
内容量1本1本1パック(10本)1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました