ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

アルコールランプ用芯 1m

アルコールランプ用芯 1m 0056-54-40-04
通常単価(税別)
417円
税込単価
459円
通常出荷日:3日目

【特長】・アルコールランプ用の芯です。

型番:

0056-54-40-04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0056-54-40-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
アルコールランプ
その他
オプション
TGKコード
0056544004
仕様
芯のみ:1m
織寸法
24X24
直径寸法(mm)
約5~6
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0056-54-40-04

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
417円
( 459円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルコールランプ用の芯です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルコールランプ用芯 1mの型番0056-54-40-04のページです。 型番0056-54-40-04に関する仕様情報を記載しております。
アルコールランプ用芯 1mのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
手持ちのアルコールランプの交換芯
4
満足度:4.0
少し太めの芯です。手持ちのランプの穴にはきつかったのですが、何とか使えました。 太さに関する情報があればよかったと感じま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコールランプ用芯 1m
工業用塗布具(ペン型容器)用替え芯
ガスバーナー用風防
ホースレスバーナー用ガスボンベ
プラジェット用アタッチメント AT
ダイヤウエッジペン用替針 XA-508
メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格417円2,932円 -5,056円1,963円2,371円 -16,862円
通常出荷日3日目1日目〜4日目4日目4日目6日目
商品タイプアルコールランプその他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
TGKコード0056544004-----
仕様芯のみ:1m-----
織寸法24X24-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました