17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

匙 ネオフロン製 150mm~240mm

匙 ネオフロン製 150mm~240mm
通常単価(税別)
3,833円~4,482円
税込単価
4,216円~4,930円
通常出荷日:3日目

【特長】・ネオフロン®CTFEスプーン(三弗化エチレン樹脂)で成形した製品で耐薬品性、耐熱性にすぐれて...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
150
F-5013-01
0803-17-71-11
1本
1個
180
F-5013-02
0803-17-71-12
1本
1個
210
F-5013-03
0803-17-71-13
1本
1個
240
F-5013-04
0803-17-71-14
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,833円
( 4,216円 )
3日目
3,926円
( 4,319円 )
3日目
4,204円
( 4,624円 )
3日目
4,482円
( 4,930円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネオフロン®CTFEスプーン(三弗化エチレン樹脂)で成形した製品で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

匙 ネオフロン製 150mm~240mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
匙 ネオフロン製 150mm~240mm
Fine 匙 FEPコート 150mm~300mm
匙 タイトプレートタイプ/匙 片ヘラ タイトプレート 150mm~180mm
Fine ヘラ付き匙 FEPコート 150mm~300mm
ヘラ付きさじ ステンレス製 150~600mm
Fine ミクロスパーテル FEPコート 150mm~210mm
メーカーフロン工業東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格3,833円-2,573円 -489円 -2,744円 -541円 -2,476円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプスプーンスプーンスプーンスプーンスプーンスパーテル
材質ネオフロン製-----
内容量1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト