17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)

デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)

通常単価(税別)
8,21926,237
税込単価
9,04128,861
通常出荷日:2日目~6日目

ブロー(中空)成形の製品 デスカップ 50ml~2L。【特長】・検査・混合・反応・分析などに適していま...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

デスカップ 50ml~2Lの詳細

デスカップ 50ml~2L 商品イメージ

デスカップ 50ml~2L 商品イメージ

デスカップ 50ml~2Lの仕様

0561-22-53-01

  • 注口なし PP製
  • 容量(ml):100
  • 口径×高さ(mm):50×76

0561-22-53-06

  • 注口なし PP製
  • 容量(ml):1,000
  • 口径×高さ(mm):122×142
  • 耐熱温度:100℃

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 高さ(mm)

  • 口径(mm)

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

高さ

(mm)

口径

(mm)

メーカー品番

TGKコード

仕様

内容量

最小発注数量
100
76
50
20-4215-02
0561225301
注口なし
1パック(1000個)
1個
150
75
60
20-4215-03
0561225302
1~1
1パック(1000個)
1個
200
82
74
20-4215-04
0561225303
0.0001~0.01
1パック(1000個)
1個
300
95
85
20-4215-05
0561225304
注口なし
1パック(500個)
1個
500
121
100
20-4215-06
0561225305
注口なし
1パック(250個)
1個
1000
142
122
20-4215-07
0561225306
注口なし
1パック(100個)
1個
2000
175
150
20-4215-08
0561225307
注口なし
1パック(100個)
1個
50
69
43
20-4215-01
0561225308
注口なし
1パック(1000個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,347
( 16,882 )
2日目
16,982
( 18,680 )
6日目
26,237
( 28,861 )
6日目
15,624
( 17,186 )
6日目
11,170
( 12,287 )
2日目
8,219
( 9,041 )
2日目
16,303
( 17,933 )
2日目
13,180
( 14,498 )
6日目

詳細情報

基本情報

ブロー(中空)成形の製品 デスカップ 50ml~2L。
【特長】
・検査・混合・反応・分析などに適しています。
・ポリプロピレン(PP)製で作業に適した程よい肉厚な製品。
・ディスポーザブル(使い捨て)タイプのビーカー。
【用途】
・試料の調合/サンプルの作成/検査/混合反応/分析等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q底面の形状はフラットですか?
A
ブロー成形ですのでフラットではありません。底内面凹凸です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)
デスカップ 50ml~2L
ディスポエコノミー容器 100mL~2L
石英ビーカー 容量(ml) 50~500
石英ビーカー SJBEシリーズ
PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワン
通常価格8,219-9,106 -10,349 -10,897 -9,321 -1,741 -
通常出荷日2日目〜4日目〜8日目1日目1日目1日目〜
商品タイプビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップ
材質PP (ポリプロピレン)PP (ポリプロピレン)PP (ポリプロピレン)石英ガラス石英ガラスPTFE (ポリテトラフルオロエチレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング