ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
瑞穂化成工業 キャンピングボトル 5/10/20L |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
アズワン ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L |
|
ケニス 耐酸ホースポンプ |
|
エスコ ポリ容器 (耐薬品/フッ素化) |


017250-250Aの外観

017250-500Aの外観

017250-1000Aの外観

017250-2000の外観

017250-5000の外観

017250-10000の外観

017250-20000の外観

キャップの詳細

大きめのじょうごも使いやすい。

スプーンの使用も楽。
| 品目コード | 容量 | 口内径mm | 全高mm |
|---|---|---|---|
| 017250-250A | 250mL | 約65 | 110 |
| 017250-500A | 500mL | 157 | |
| 017250-1000A | 1L | 228 | |
| 017250-2000 | 2L | 257 | |
| 017250-5000 | 5L | 320 | |
| 017250-10000 | 10L | 400 | |
| 017250-20000 | 20L | 488 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
78,963円 ( 86,859円 ) | 1日目 |
7,258円 ( 7,984円 ) | 1日目 |
12,661円 ( 13,927円 ) | 1日目 |
165,681円 ( 182,249円 ) | 26日目 |
37,226円 ( 40,949円 ) | 1日目 |
44,412円 ( 48,853円 ) | 1日目 |
40,320円 ( 44,352円 ) | 10日目 |
6,606円 ( 7,267円 ) | 1日目 |
GLS-80(R)ねじで、キャップの開閉が簡単にできます。
【特長】
・ねじ口内径が65mmと大口径約になり、粉末、ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単できます。
・スプーンやヘラ、ピンセット、大きめのじょうごも楽に利用でき中の洗浄も楽になりました。
・キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、耐熱性-45~+180℃です。
・従来の青キャップよりも耐熱性に優れます。
・両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れありません。
・PTFE液切りリング付です。
・オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度での使用必要あります。
・ISO4796準拠です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

柴田科学
HPLCねじ口びん びんのみ
0通常価格(税別):7,486円~

アズワン
広口ねじ口瓶(デュラン(R))
4通常価格(税別):1,320円~

柴田科学
ねじ口びん(メジュームびん) 黒キャップ付 100ml~10L
0通常価格(税別):2,291円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

テラオカ
両開クランプ 大・中・小・極小
0通常価格(税別):3,136円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,409円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ