17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

長方形トレー PP製/ボトルトレー PVC製

長方形トレー PP製/ボトルトレー PVC製
通常単価(税別)
4,434円~8,621円
税込単価
4,877円~9,483円
通常出荷日:3日目

【特長】・オートクレーブ可、容量12L。・500mLボトル18本、1000mLボトル12本が入ります。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

詳細タイプ

内寸法

(mm)

メーカー品番

TGKコード

材質

特長1

内容量

最小発注数量
12L
長方形トレー
345×510×110H
548
0198570703
PP
オートクレーブ可、容量12L。500mLボトル18本、1000mLボトル12本が入ります。
1個
1個
-
ボトルトレー
300×355×42H
952
0198570704
PVC
直径22mm以下の容器が入ります。7mL瓶の収容に最適で、9列(25mm)にそれぞれ14本、計126本収容できます。
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,434円
( 4,877円 )
3日目
8,621円
( 9,483円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートクレーブ可、容量12L。
・500mLボトル18本、1000mLボトル12本が入ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長方形トレー PP製/ボトルトレー PVC製のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト