17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ボトルキャリアー 1L用 #395/2L用 #396

ボトルキャリアー 1L用 #395/2L用 #396
通常単価(税別)
3,131円~3,689円
税込単価
3,444円~4,058円
通常出荷日:3日目

【特長】・ボトルの持ち運びに便利です。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

メーカー品番

TGKコード

収容ボトル径

(mm)

摘要

内容量

最小発注数量
200×300×320H
395
0198569601
95
1Lボトル用(6本収容)
1個
1個
270×300×310H
396
0198569602
120
2Lボトル用(4本収容)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,131円
( 3,444円 )
3日目
3,689円
( 4,058円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボトルの持ち運びに便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボトルキャリアー 1L用 #395/2L用 #396のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボトルキャリアー 1L用 #395/2L用 #396
ポリバケツ 5L~22L フタ付
ポリペール(フタ付)45L~120L
ポリペール 45L~120L フタ付
こぼし口付バケツ 12L~15L PP
洗浄びん PE 50mL~1L(0198-19-78)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格3,131円-1,759円 -8,519円 -8,444円 -7,477円 -870円 -
通常出荷日3日目2日目6日目3日目3日目3日目
商品タイプコンテナ密閉タンク・バケツ大型タンク大型タンク大型タンク洗浄瓶
素材HDPE-----
内容量1個1セット(本体、フタ)1セット(本体、フタ)1セット(本体、フタ)1個1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト