17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ポリペール 45L~120L フタ付

ポリペール 45L~120L フタ付
通常単価(税別)
8,44423,676
税込単価
9,28826,044
通常出荷日:3日目

【特長】・フタ付きです。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

サイズ

(mm)

高さ

(mm)

上部内寸

(mm)

メーカー品番

TGKコード

底面内寸

(mm)

底面外寸

(mm)

外径

(mm)

内容量

最小発注数量
45L
φ460×500H
490
-
#45
0439236201
-
-
上径:約375/下径:約305
1セット(本体、フタ)
1個
70L
φ500×540H
545
455
#70
0439236202
380
390
-
1セット(本体、フタ)
1個
90L
φ530×620H
610
-
#90
0439236203
-
-
上径:485/下径:405
1セット(本体、フタ)
1個
120L
φ580×710H
-
-
#120
0439236204
-
-
-
1セット(本体、フタ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,444
( 9,288 )
3日目
13,865
( 15,252 )
3日目
17,392
( 19,131 )
3日目
23,676
( 26,044 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタ付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリペール 45L~120L フタ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリペール 45L~120L フタ付
ポリペール 45L~120L フタ付
ポリバケツ 5L~22L フタ付
ポリバケツ 5~22L フタ付
こぼし口付バケツ 12L~15L PP
角・丸型パッカー 3~20L HDPE製
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格8,444-8,519 -1,759 -1,759 -7,477 -2,214 -
通常出荷日3日目6日目2日目4日目3日目3日目
商品タイプ大型タンク大型タンク密閉タンク・バケツ密閉タンク・バケツ大型タンク密閉タンク・バケツ
材質PE(ポリエチレン)製PE(ポリエチレン)製PE(ポリエチレン)製PE(ポリエチレン)製PP(ポリプロピレン)製HDPE製
内容量1セット(本体、フタ)1セット(本体、フタ)1セット(本体、フタ)1セット(本体、フタ)1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト