17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

写真バット スチロール製

写真バット スチロール製
通常単価(税別)
966円~5,482円
税込単価
1,063円~6,030円
通常出荷日:3日目~8日目

【特長】・スチロール製の写真用バットです。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

上部外寸

(mm)

TGKコード

底の外寸法

(mm)

底面内寸

(mm)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
キャビネ
-
0143224101
185×140×40H
-
約83
1枚
1個
八ツ切
-
0143224102
240×180×45H
-
-
1枚
1個
四ツ切
約376×約336
0143224103
310×265×50H
-
-
1枚
1個
大四ツ切
-
0143224104
370×285×60H
-
-
1枚
1個
半切
約570×約460
0143224105
470×345×100H
-
-
1枚
1個
全紙
-
0143224106
630×490×110H
630×490
-
1枚
1個
六ツ切
-
0143224107
275×200×50H
-
-
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
966円
( 1,063円 )
3日目
1,053円
( 1,158円 )
8日目
1,503円
( 1,653円 )
8日目
2,265円
( 2,492円 )
3日目
3,490円
( 3,839円 )
3日目
5,482円
( 6,030円 )
8日目
1,329円
( 1,462円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチロール製の写真用バットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

写真バット スチロール製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
写真バット スチロール製
スチロール角型容器 SKシリーズ
FRPバット 2~21枚取
角・丸型パッカー 3~20L HDPE製
目盛付きバケツ 9~17L LDPE 高さ250/280/310
バスボックス 9インチ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格966円-1,087円 -2,568円 -2,214円 -2,958円 -2,585円
通常出荷日3日目〜10日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプバット・トレーその他バット・トレー密閉タンク・バケツ大型タンクバット・トレー
材質PS製PS製グラスファイバー強化・不飽和ポリエステル樹脂製HDPE製LDPE製、ハンドル材質:亜鉛メッキスチールポリプロピレン
内容量1枚1パック(10個)1枚1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト