ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ミーニ ディスペンサー イエロー

ミーニ ディスペンサー イエロー 0927-22-24-22
通常単価(税別)
860円
税込単価
946円
通常出荷日:3日目

コンパクトで持ち運びに便利なポンプタイプシリーズです。脱着可能で便利なホルダーが付いています。

型番:

0927-22-24-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0927-22-24-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスペンサー
容量
150ml
色
イエロー
TGKコード
0927222422
胴径×下部×高さ(mm)
φ40.5×46.5×179
材質
ヘッド:PP、PE、SUS/ボトル:PET/ホルダー:PC
ヘッド吐出量(mL)
約1.0
特長1
コンパクトで持ち運びに便利なポンプタイプシリーズです。
特長2
脱着可能で便利なホルダーが付いています。
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
0927-22-24-22

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860円
( 946円 )
3日目

詳細情報

基本情報

コンパクトで持ち運びに便利なポンプタイプシリーズです。脱着可能で便利なホルダーが付いています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミーニ ディスペンサー イエローの型番0927-22-24-22のページです。 型番0927-22-24-22に関する仕様情報を記載しております。
ミーニ ディスペンサー イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミーニ ディスペンサー イエロー
ミーニ ディスペンサー ピンク
ミーニ ディスペンサー ブルー
ミーニ ディスペンサー グレー
トスロン密閉容器 角形 10Lナチュラル
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格860円860円860円860円4,227円1,680円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目6日目5日目
商品タイプディスペンサーディスペンサーディスペンサーディスペンサー密閉タンク・バケツハンドラップ
容量150ml150ml150ml150ml10L500ml
色イエローピンクブルーグレーナチュラル-
TGKコード092722242209272224240927222423092722242501252363110416222422
胴径×下部×高さ(mm)φ40.5×46.5×179φ40.5×46.5×179φ40.5×46.5×179φ40.5×46.5×179--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました