17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

タイトボックス #4/#5(2700/5600ml)

タイトボックス #4/#5(2700/5600ml)
通常単価(税別)
2,121円~2,770円
税込単価
2,333円~3,047円
通常出荷日:3日目

シリコンゴム・パッキン付きで、締め金具により密封できます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

サイズ

(mm)

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
2700ml
257×190×87H
4
0867224271
1個
1個
5600ml
324×234×107H
5
0867224272
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,121円
( 2,333円 )
3日目
2,770円
( 3,047円 )
3日目

詳細情報

基本情報

シリコンゴム・パッキン付きで、締め金具により密封できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイトボックス #4/#5(2700/5600ml)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイトボックス #4/#5(2700/5600ml)
仕切トレー PVC 5区分/12区分
カラー洗浄びん 500mL LDPE 赤・黄・青・緑
洗浄びん PE 50mL~1L(0198-19-78)
ハンド分注器 1475/1476/1477/1480/1481/1482 カップ25・50ml
ミーニ ディスペンサー イエロー
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,121円-10,537円 -1,927円870円 -2,524円 -860円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプシール容器コンテナ洗浄瓶洗浄瓶ディスペンサーディスペンサー
材質本体:PP/フタ:AS樹脂PVC(ポリ塩化ビニル)製LDPE製PE(ポリエチレン)製びん:PE/カップ:PMPヘッド:PP、PE、SUS/ボトル:PET/ホルダー:PC
特長1シリコンゴム・パッキン付きで、締め金具により密封できます。撹拌子やコネクターなどの小物の持運びや薬品庫内の整理にもご使用ください。薬品識別を容易にします。水の流出量は、手圧で調節します。付属のノズルで非常に細い水流が得られ、またそれを取外して水量を増やすこともできます。食品にも使用可。目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。コンパクトで持ち運びに便利なポンプタイプシリーズです。
内容量1個1個1本1本1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト