ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・フタ付きの容器です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
有機溶剤用スプレー
4.8通常価格(税別):2,420円

アズワン
スチロール角型ケース PS製・透明
4.3通常価格(税別):2,949円~

東京硝子器械
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
4.5通常価格(税別):1,680円

アズワン
ガス洗浄瓶 100~5000mL
4通常価格(税別):3,958円~

アズワン
シールボーイ
4通常価格(税別):2,038円~

アズワン
洗浄瓶 カラフルバリエ 広口
4通常価格(税別):628円~

東京硝子器械
洗浄びん PE 50mL~1L(0198-19-78)
0通常価格(税別):870円~

東京硝子器械
こぼし口付バケツ 12L~15L PP
0通常価格(税別):7,477円~

エスコ
ポリバケツ(ふた無)
0通常価格(税別):1,959円~