17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

こぼし口付バケツ 12L~15L PP

こぼし口付バケツ 12L~15L PP
通常単価(税別)
7,477円~8,007円
税込単価
8,225円~8,808円
通常出荷日:3日目

ハンドル付き、リム、注ぎ口付き。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

高さ

(mm)

メーカー品番

TGKコード

底面の内径

底面外径

(mm)

口外径

(mm)

口最大径

(mm)

内容量

最小発注数量
12L
300
072376
0814236201
180mm
200
約300/約350(注ぎ口含む)
-
1個
1個
15L
340
072378
0814236202
200mm
215
-
約353
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,477円
( 8,225円 )
3日目
8,007円
( 8,808円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハンドル付き、リム、注ぎ口付き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

こぼし口付バケツ 12L~15L PPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
こぼし口付バケツ 12L~15L PP
バッグインコンテナー 本体穴有
目盛付きバケツ 9~17L LDPE 高さ250/280/310
仕切トレー PVC 5区分/12区分
洗浄びん PE 50mL~1L(0198-19-78)
ハイパック 中子付 S-241/S242
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格7,477円-5,967円2,958円 -10,537円 -870円 -928円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ大型タンク密閉タンク・バケツ大型タンクコンテナ洗浄瓶シール容器
材質PP(ポリプロピレン)製PP製LDPE製、ハンドル材質:亜鉛メッキスチールPVC(ポリ塩化ビニル)製PE(ポリエチレン)製本体・中子:ポリプロピレン/フタ:EVA樹脂
目盛目盛り間隔は1リットルづつ。-----
仕様内側底面はフラット。ステリテナー用リユースフル容器。----
特長1ハンドル付き、リム、注ぎ口付き。オートクレーブ可能なPP製ですので、一層の衛生管理の向上が図れます。ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。撹拌子やコネクターなどの小物の持運びや薬品庫内の整理にもご使用ください。水の流出量は、手圧で調節します。付属のノズルで非常に細い水流が得られ、またそれを取外して水量を増やすこともできます。食品にも使用可。中子付き
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト