17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スプレーハンディ型 400mL~850mL HDPE

スプレーハンディ型 400mL~850mL HDPE
通常単価(税別)
3,157円~3,351円
税込単価
3,473円~3,686円
通常出荷日:3日目

先端のノズルを回すことで、噴霧状態を調節できます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

口径

(mm)

メーカー品番

TGKコード

底辺×高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
400ml
21(スプレー本体)
144180
0814222401
80×200
1個
1個
850ml
-
144190
0814222402
110×230
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,157円
( 3,473円 )
3日目
3,351円
( 3,686円 )
3日目

詳細情報

基本情報

先端のノズルを回すことで、噴霧状態を調節できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプレーハンディ型 400mL~850mL HDPEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーハンディ型 400mL~850mL HDPE
一体洗浄びんPE 250mL~500mL
カラー洗浄びん 500mL LDPE 赤・黄・青・緑
タイトボックス #4/#5(2700/5600ml)
洗浄びん PE 50mL~1L(0198-19-78)
ハンド分注器 1475/1476/1477/1480/1481/1482 カップ25・50ml
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格3,157円-1,104円 -1,927円2,121円 -870円 -2,524円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプスプレー洗浄瓶洗浄瓶シール容器洗浄瓶ディスペンサー
特長1先端のノズルを回すことで、噴霧状態を調節できます。ノズルの先には、PE製のキャップがついており、また、ノズルの先を切って流水量を増やすことができます。断面の形状が楕円形のため、手に持ちやすく、安定しています。食品にも使用可。薬品識別を容易にします。シリコンゴム・パッキン付きで、締め金具により密封できます。水の流出量は、手圧で調節します。付属のノズルで非常に細い水流が得られ、またそれを取外して水量を増やすこともできます。食品にも使用可。目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
内容量1個1本1本1個1本1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト