ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

バッグインコンテナー 本体穴有

バッグインコンテナー 本体穴有 0513-23-64-11
通常単価(税別)
5,967円
税込単価
6,564円
通常出荷日:3日目

オートクレーブ可能なPP製ですので、一層の衛生管理の向上が図れます。専用台車をはじめとする豊富なオプシ...

詳細を確認

型番:

0513-23-64-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0513-23-64-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
密閉タンク・バケツ
サイズ(mm)
356×356×331
メーカー品番
BIC#20-1
TGKコード
0513236411
品名
バッグインコンテナー
材質
PP製
仕様
ステリテナー用リユースフル容器。
特長1
オートクレーブ可能なPP製ですので、一層の衛生管理の向上が図れます。
特長2
専用台車をはじめとする豊富なオプションで、管理・搬送の効率化が図れます。
注意
画像のボックス用スタンドは別売りです。
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0513-23-64-11

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,967円
( 6,564円 )
3日目

詳細情報

基本情報

オートクレーブ可能なPP製ですので、一層の衛生管理の向上が図れます。専用台車をはじめとする豊富なオプションで、管理・搬送の効率化が図れます。

【特長】
・ボックス用スタンドは別売りです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バッグインコンテナー 本体穴有の型番0513-23-64-11のページです。 型番0513-23-64-11に関する仕様情報を記載しております。
バッグインコンテナー 本体穴有のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッグインコンテナー 本体穴有
バスボックス 9インチ
膿盆 257
バスボックス 17インチ
バスボックス 手付き
角型容器 パックケース B-358
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格5,967円2,585円2,620円4,204円4,111円1,197円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ密閉タンク・バケツバット・トレーバット・トレーバット・トレーバット・トレーシール容器
サイズ(mm)356×356×331-260×55--147×215×130H
メーカー品番BIC#20-1HF-851257HF-853HF-854B-358
TGKコード051323641101532242010198196403015322420301532242040867224232
品名バッグインコンテナー9インチ-17インチ手付き-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました