17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

ハイパック 丸型 S-40~76

ハイパック 丸型 S-40~76
通常単価(税別)
650円~1,521円
税込単価
715円~1,673円
通常出荷日:3日目

サイズが豊富で用途が広い、便利な保存容器。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

外形寸法

(mm)

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
540ml
90φ×147H
S-73
0419224231
1個
1個
1350ml
90φ×320H
S-76
0419224232
1個
1個
200ml
110φ×32H
S-40
0419224233
1個
1個
420ml
140φ×40H
S-41
0419224234
1個
1個
730ml
157φ×52H
S-42
0419224235
1個
1個
490ml
110φ×66H
S-60
0419224236
1個
1個
900ml
140φ×80H
S-61
0419224237
1個
1個
1700ml
157φ×113H
S-62
0419224238
1個
1個
3000ml
187φ×140H
S-65
0419224239
1個
1個
4900ml
218φ×162H
S-66
0419224240
1個
1個
300ml
80φ×93H
S-70
0419224241
1個
1個
540ml
90φ×128H
S-71
0419224242
1個
1個
1350ml
90φ×303H
S-75
0419224243
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
752円
( 827円 )
3日目
1,067円
( 1,174円 )
3日目
650円
( 715円 )
3日目
685円
( 754円 )
3日目
789円
( 868円 )
3日目
676円
( 744円 )
3日目
760円
( 836円 )
3日目
945円
( 1,040円 )
3日目
1,144円
( 1,258円 )
3日目
1,521円
( 1,673円 )
3日目
685円
( 754円 )
3日目
732円
( 805円 )
3日目
1,021円
( 1,123円 )
3日目

詳細情報

基本情報

サイズが豊富で用途が広い、便利な保存容器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパック 丸型 S-40~76のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパック 丸型 S-40~76
ハイパック 角型 S-9~S-134
ハイパック 中子付 S-241/S242
ハイパック 中子付 S-222~S232 (0419-22-42)
FRPバット 2~21枚取
角型容器 パックケース B-358
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格650円-542円 -928円 -1,113円 -2,568円 -1,197円
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目3日目
商品タイプシール容器シール容器シール容器シール容器バット・トレーシール容器
形丸型角型丸型角型-角型
材質本体:ポリプロピレン/フタ:EVA樹脂本体:ポリプロピレン/フタ:EVA樹脂本体・中子:ポリプロピレン/フタ:EVA樹脂本体・中子:ポリプロピレン/フタ:EVA樹脂グラスファイバー強化・不飽和ポリエステル樹脂製本体:PP/フタ:PE
耐熱温度(℃)本体:120/フタ:60本体:120/フタ:60本体・中子:120/フタ:60本体・中子:120/フタ:6080-
耐冷温度(℃)本体:-20/フタ:-30本体:-20/フタ:-30本体・中子:-20/フタ:-30本体・中子:-20/フタ:-30-10-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト