17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ハイパック 中子付 S-241/S242

ハイパック 中子付 S-241/S242
通常単価(税別)
928円~1,086円
税込単価
1,021円~1,195円
通常出荷日:3日目

サイズが豊富で用途が広い、中子付きの便利な保存容器。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

外形寸法

(mm)

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
420ml
140φ×40H
S-241
0419224216
1セット(本体、中子)
1個
730ml
157φ×52H
S-242
0419224217
1セット(本体、中子)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
928円
( 1,021円 )
3日目
1,086円
( 1,195円 )
3日目

詳細情報

基本情報

サイズが豊富で用途が広い、中子付きの便利な保存容器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパック 中子付 S-241/S242のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパック 中子付 S-241/S242
ハイパック 中子付 S-222~S232 (0419-22-42)
ハイパック 角型 S-9~S-134
ハイパック 丸型 S-40~76
FRPバット 2~21枚取
角型容器 パックケース B-358
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格928円-1,113円 -542円 -650円 -2,568円 -1,197円
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目3日目3日目
商品タイプシール容器シール容器シール容器シール容器バット・トレーシール容器
形丸型角型角型丸型-角型
材質本体・中子:ポリプロピレン/フタ:EVA樹脂本体・中子:ポリプロピレン/フタ:EVA樹脂本体:ポリプロピレン/フタ:EVA樹脂本体:ポリプロピレン/フタ:EVA樹脂グラスファイバー強化・不飽和ポリエステル樹脂製本体:PP/フタ:PE
耐熱温度(℃)本体・中子:120/フタ:60本体・中子:120/フタ:60本体:120/フタ:60本体:120/フタ:6080-
耐冷温度(℃)本体・中子:-20/フタ:-30本体・中子:-20/フタ:-30本体:-20/フタ:-30本体:-20/フタ:-30-10-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト