17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

FRPバット 2~21枚取

FRPバット 2~21枚取
通常単価(税別)
2,568円~6,070円
税込単価
2,825円~6,677円
通常出荷日:3日目

【特長】・グラスファイバー強化・不飽和ポリエステル樹脂製。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

TGKコード

品名

上の外寸法

(mm)

底面の内径

質量

(g)

寸法深さ

(mm)

内容量

最小発注数量
0419224122
18枚取
268×208×51
-
-
-
1枚
1個
0419224123
15枚取
298×232×58
-
-
-
1枚
1個
0419224124
12枚取
324×256×61
-
-
-
1枚
1個
0419224125
10枚取
356×268×66
-
-
-
1枚
1個
0419224126
8枚取
409×295×70
-
-
-
1枚
1個
0419224127
6枚取
481×335×87
-
1100(1枚)
-
1枚
1個
0419224128
4枚取
580×367×101
340×550mm
-
-
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,568円
( 2,825円 )
3日目
2,802円
( 3,082円 )
3日目
3,045円
( 3,350円 )
3日目
3,421円
( 3,763円 )
3日目
3,750円
( 4,125円 )
3日目
4,849円
( 5,334円 )
3日目
6,070円
( 6,677円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラスファイバー強化・不飽和ポリエステル樹脂製。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FRPバット 2~21枚取のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FRPバット 2~21枚取
ハイパック 丸型 S-40~76
ハイパック 中子付 S-222~S232 (0419-22-42)
ハイパック 角型 S-9~S-134
ハイパック 中子付 S-241/S242
写真バット スチロール製
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,568円-650円 -1,113円 -542円 -928円 -966円 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目3日目〜
商品タイプバット・トレーシール容器シール容器シール容器シール容器バット・トレー
材質グラスファイバー強化・不飽和ポリエステル樹脂製本体:ポリプロピレン/フタ:EVA樹脂本体・中子:ポリプロピレン/フタ:EVA樹脂本体:ポリプロピレン/フタ:EVA樹脂本体・中子:ポリプロピレン/フタ:EVA樹脂PS製
耐熱温度(℃)80本体:120/フタ:60本体・中子:120/フタ:60本体:120/フタ:60本体・中子:120/フタ:60-
耐冷温度(℃)-10本体:-20/フタ:-30本体・中子:-20/フタ:-30本体:-20/フタ:-30本体・中子:-20/フタ:-30-
内容量1枚1個1セット(本体、中子)1個1セット(本体、中子)1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート