ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Fine ポリハンドラップ角型300mL

Fine ポリハンドラップ角型300mL 0416-22-24-23
通常単価(税別)
1,555円
税込単価
1,711円
通常出荷日:3日目

【特長】・キャップ部にパッキンは付いておりません

型番:

0416-22-24-23
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0416-22-24-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドラップ
容量
300ml
サイズ(mm)
70×70×120H
形
角型
TGKコード
0416222423
ハンドラップ中管チューブ先端径(mm)
6
接続に近い径(mm)
約11.8
質量(g)
約61g(箱を除いた現物)
材質
びん:PE/頭部:POM
仕様
キャップ部にパッキンは付いておりません。
備考
登録番号:第2052115号
内容量
1枚

型番リスト

表示件数
型番
0416-22-24-23

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,555円
( 1,711円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップ部にパッキンは付いておりません

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine ポリハンドラップ角型300mLの型番0416-22-24-23のページです。 型番0416-22-24-23に関する仕様情報を記載しております。
Fine ポリハンドラップ角型300mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine ポリハンドラップ角型300mL
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
角型容器 パックケース B-358
膿盆 257
トスロン密閉容器 角形 10Lナチュラル
ハイベッセル容器 100mL
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格1,555円1,680円1,197円2,620円4,227円566円
通常出荷日3日目5日目3日目3日目6日目1日目
商品タイプハンドラップハンドラップシール容器バット・トレー密閉タンク・バケツシール容器
容量300ml500ml3000ml850ml10L100ml
サイズ(mm)70×70×120H80φ×165H147×215×130H260×55-Φ57.2(口内径)×Φ69.4(外径)×55.7(高さ)
形角型丸型角型-角型-
TGKコード04162224230416222422086722423201981964030125236311-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました