17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

角型サンプル容器 K-1A~5A(0340-22-42-11~15)

角型サンプル容器 K-1A~5A(0340-22-42-11~15)
通常単価(税別)
550円~1,528円
税込単価
605円~1,681円
通常出荷日:3日目

浅型です。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

サイズ

(mm)

上部内寸

(mm)

メーカー品番

TGKコード

底面内寸

(mm)

内容量

最小発注数量
200ml
118×87×31H
-
K-1A
0340224211
-
1個
1個
460ml
143×108×42H
-
K-2A
0340224212
-
1個
1個
750ml
164×125×53H
112.5×152
K-3A
0340224213
100×140
1個
1個
1100ml
197×152×52H
-
K-4A
0340224214
-
1個
1個
2600ml
237×180×82H
-
K-5A
0340224215
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550円
( 605円 )
3日目
706円
( 777円 )
3日目
792円
( 871円 )
3日目
1,026円
( 1,129円 )
3日目
1,528円
( 1,681円 )
3日目

詳細情報

基本情報

浅型です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型サンプル容器 K-1A~5A(0340-22-42-11~15)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型サンプル容器 K-1A~5A(0340-22-42-11~15)
角型サンプル容器 K-1/K-2/K-3
ポリバケツ 5~22L フタ付
ポリバケツ 5L~22L フタ付
スチロール角型容器 SKシリーズ
角型容器 パックケース B-358
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格550円-653円 -1,759円 -1,759円 -1,087円 -1,197円
通常出荷日3日目3日目4日目2日目10日目3日目
商品タイプシール容器シール容器密閉タンク・バケツ密閉タンク・バケツその他シール容器
材質本体:AS/フタ:PE本体:AS/フタ:PEPE(ポリエチレン)製PE(ポリエチレン)製PS製本体:PP/フタ:PE
内容量1個1個1セット(本体、フタ)1セット(本体、フタ)1パック(10個)1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト