17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

角型サンプル容器 K-1/K-2/K-3

角型サンプル容器 K-1/K-2/K-3
通常単価(税別)
653円~948円
税込単価
718円~1,043円
通常出荷日:3日目

深型です。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

メーカー品番

TGKコード

底面内寸

(mm)

内容量

最小発注数量
450ml
118×87×60H
110×80×55H
K-1
0340224201
-
1個
1個
800ml
143×108×72
110×80×55H
K-2
0340224202
-
1個
1個
1270ml
164×125×85H
-
K-3
0340224203
143x105
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
653円
( 718円 )
3日目
792円
( 871円 )
3日目
948円
( 1,043円 )
3日目

詳細情報

基本情報

深型です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型サンプル容器 K-1/K-2/K-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型サンプル容器 K-1/K-2/K-3
角型サンプル容器 K-1A~5A(0340-22-42-11~15)
スチロール角型容器 SKシリーズ
角型容器 パックケース B-358
角・丸型パッカー 3~20L HDPE製
Fine ポリハンドラップ角型300mL
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格653円-550円 -1,087円 -1,197円2,214円 -1,555円
通常出荷日3日目3日目10日目3日目3日目3日目
商品タイプシール容器シール容器その他シール容器密閉タンク・バケツハンドラップ
材質本体:AS/フタ:PE本体:AS/フタ:PEPS製本体:PP/フタ:PEHDPE製びん:PE/頭部:POM
内容量1個1個1パック(10個)1個1個1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト