17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

仕切トレー PVC 5区分/12区分

仕切トレー PVC 5区分/12区分
通常単価(税別)
10,537円~10,624円
税込単価
11,591円~11,686円
通常出荷日:3日目

撹拌子やコネクターなどの小物の持運びや薬品庫内の整理にもご使用ください。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法

(mm)

メーカー品番

TGKコード

区分

(mm)

内容量

最小発注数量
303×403×63H
953
0198570701
12区分(1区分:90×90)
1個
1個
304×404×64H
954
0198570702
5区分(4区分:185×100、1区分:385×100)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,537円
( 11,591円 )
3日目
10,624円
( 11,686円 )
3日目

詳細情報

基本情報

撹拌子やコネクターなどの小物の持運びや薬品庫内の整理にもご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

仕切トレー PVC 5区分/12区分のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仕切トレー PVC 5区分/12区分
こぼし口付バケツ 12L~15L PP
タイトボックス #4/#5(2700/5600ml)
洗面器 258
目盛付きバケツ 9~17L LDPE 高さ250/280/310
ハイパック 中子付 S-222~S232 (0419-22-42)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格10,537円-7,477円 -2,121円 -2,629円2,958円 -1,113円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプコンテナ大型タンクシール容器バット・トレー大型タンクシール容器
材質PVC(ポリ塩化ビニル)製PP(ポリプロピレン)製本体:PP/フタ:AS樹脂ポリプロピレンLDPE製、ハンドル材質:亜鉛メッキスチール本体・中子:ポリプロピレン/フタ:EVA樹脂
特長1撹拌子やコネクターなどの小物の持運びや薬品庫内の整理にもご使用ください。ハンドル付き、リム、注ぎ口付き。シリコンゴム・パッキン付きで、締め金具により密封できます。白色の縁付き洗面器です。非常に頑丈な作りで、縁の下に持ち運びに便利な持ち手が2つついています。ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。中子付き
内容量1個1個1個1個1個1セット(本体、中子)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト