17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 容量

  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 胴径(mm)

  • メーカー品番

    ~mm
  • 底面の内径

  • 底面外径(mm)

  • 注ぎ口を含めた口外径(mm)

    ~mm
  • 注ぎ口含めた最大径(mm)

  • 注ぎ口含めた最大外径(mm)

    ~mm
  • 注ぎ口含めた最大内径(mm)

    ~mm
  • 注ぎ口含まない最大外径(mm)

    ~mm
  • 注ぎ口含まない最大内径(mm)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

目盛付きバケツ 9~17L LDPE 高さ250/280/310

目盛付きバケツ 9~17L LDPE 高さ250/280/310
通常単価(税別)
2,958円~4,927円
税込単価
3,254円~5,420円
通常出荷日:3日目

ハンドル付き、リム、注ぎ口付き。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

高さ

(mm)

胴径

(mm)

メーカー品番

TGKコード

底面の内径

底面外径

(mm)

注ぎ口を含めた口外径

(mm)

注ぎ口含めた最大径

(mm)

注ぎ口含めた最大外径

(mm)

注ぎ口含めた最大内径

(mm)

注ぎ口含まない最大外径

(mm)

注ぎ口含まない最大内径

(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
9L
250
280φ
905
0198236101
-
-
295
-
-
-
-
-
目盛単位:1リットルごと(内側に浮彫で目盛)、最上目盛:9L
1個
1個
12L
280
-
906
0198236102
約218mm
約222
-
約325
-
-
-
-
目盛の単位:1リットルごと(内側に目盛)/最上目盛:12ℓ/内底はフラット
1個
1個
17L
310
-
907
0198236103
-
-
-
-
375
350
335
310
目盛りは内側に型押しされています。最少目盛:1L(目盛単位1Lごと)、最上目盛:17L。内底はフラット。内側底面はフラット
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,958円
( 3,254円 )
3日目
3,611円
( 3,972円 )
3日目
4,927円
( 5,420円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハンドル付き、リム、注ぎ口付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

目盛付きバケツ 9~17L LDPE 高さ250/280/310のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
目盛付きバケツ 9~17L LDPE 高さ250/280/310
こぼし口付バケツ 12L~15L PP
カラー洗浄びん 500mL LDPE 赤・黄・青・緑
洗浄びん PE 50mL~1L(0198-19-78)
ミーニ ディスペンサー ピンク
膿盆 257
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,958円-7,477円 -1,927円870円 -860円2,620円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ大型タンク大型タンク洗浄瓶洗浄瓶ディスペンサーバット・トレー
材質LDPE製、ハンドル材質:亜鉛メッキスチールPP(ポリプロピレン)製LDPE製PE(ポリエチレン)製ヘッド:PP、PE、SUS/ボトル:PET/ホルダー:PCポリプロピレン
特長1ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。ハンドル付き、リム、注ぎ口付き。薬品識別を容易にします。水の流出量は、手圧で調節します。付属のノズルで非常に細い水流が得られ、またそれを取外して水量を増やすこともできます。食品にも使用可。コンパクトで持ち運びに便利なポンプタイプシリーズです。化学薬品への耐久性や機械的強度にすぐれています。
内容量1個1個1本1本1個1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト