17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

洗浄びん PE 50mL~1L(0198-19-78)

洗浄びん PE 50mL~1L(0198-19-78)
通常単価(税別)
870円~1,416円
税込単価
957円~1,558円
通常出荷日:3日目

【特長】・衛生的で使いやすく、蒸留水用に適します。・水の流出量は、手圧で調節します。・付属のノズルで非...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

高さ

(mm)

胴径

(mm)

メーカー品番

TGKコード

ノズル先端径

目盛の有無

内容量

最小発注数量
50ml
96
35
179
0198197811
-
-
1本
1個
100ml
115
43
180
0198197812
約1.6mm
-
1本
1個
250ml
140
60
182
0198197813
-
-
1本
1個
500ml
180
75
183
0198197814
-
目盛ナシ
1本
1個
1000ml
220
95
185
0198197815
-
-
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
870円
( 957円 )
3日目
879円
( 967円 )
3日目
991円
( 1,090円 )
3日目
1,087円
( 1,196円 )
3日目
1,416円
( 1,558円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生的で使いやすく、蒸留水用に適します。
・水の流出量は、手圧で調節します。
・付属のノズルで非常に細い水流が得られ、またそれを取外して水量を増やすこともできます。
・食品にも使用可。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗浄びん PE 50mL~1L(0198-19-78)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄びん PE 50mL~1L(0198-19-78)
ハンド分注器 1475/1476/1477/1480/1481/1482 カップ25・50ml
バッグインコンテナー 本体穴有
洗面器 258
ミーニ ディスペンサー グレー
ミーニ ディスペンサー ピンク
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格870円-2,524円 -5,967円2,629円860円860円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ洗浄瓶ディスペンサー密閉タンク・バケツバット・トレーディスペンサーディスペンサー
材質PE(ポリエチレン)製びん:PE/カップ:PMPPP製ポリプロピレンヘッド:PP、PE、SUS/ボトル:PET/ホルダー:PCヘッド:PP、PE、SUS/ボトル:PET/ホルダー:PC
特長1水の流出量は、手圧で調節します。付属のノズルで非常に細い水流が得られ、またそれを取外して水量を増やすこともできます。食品にも使用可。目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。オートクレーブ可能なPP製ですので、一層の衛生管理の向上が図れます。白色の縁付き洗面器です。非常に頑丈な作りで、縁の下に持ち運びに便利な持ち手が2つついています。コンパクトで持ち運びに便利なポンプタイプシリーズです。コンパクトで持ち運びに便利なポンプタイプシリーズです。
特長2衛生的で使いやすく、蒸留水用に適します。食品にも使用可。専用台車をはじめとする豊富なオプションで、管理・搬送の効率化が図れます。+121℃で20分オートクレーブできます。脱着可能で便利なホルダーが付いています。脱着可能で便利なホルダーが付いています。
内容量1本1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト