ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

洗面器 258

洗面器 258 0198-19-64-13
通常単価(税別)
2,629円
税込単価
2,892円
通常出荷日:3日目

白色の縁付き洗面器です。非常に頑丈な作りで、縁の下に持ち運びに便利な持ち手が2つついています。+121...

詳細を確認

型番:

0198-19-64-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0198-19-64-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
バット・トレー
容量
10L
メーカー品番
258
TGKコード
0198196413
上径(mm)
350φ
外高(mm)
160
内高(mm)
140
材質
ポリプロピレン
特長1
白色の縁付き洗面器です。非常に頑丈な作りで、縁の下に持ち運びに便利な持ち手が2つついています。
特長2
+121℃で20分オートクレーブできます。
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0198-19-64-13

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,629円
( 2,892円 )
3日目

詳細情報

基本情報

白色の縁付き洗面器です。非常に頑丈な作りで、縁の下に持ち運びに便利な持ち手が2つついています。+121℃で20分オートクレーブできます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗面器 258の型番0198-19-64-13のページです。 型番0198-19-64-13に関する仕様情報を記載しております。
洗面器 258のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗面器 258
膿盆 257
角型容器 パックケース B-358
ミーニ ディスペンサー グレー
バッグインコンテナー 本体穴有
バスボックス 15インチ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,629円2,620円1,197円860円5,967円3,926円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプバット・トレーバット・トレーシール容器ディスペンサー密閉タンク・バケツバット・トレー
容量10L850ml3000ml150ml--
メーカー品番258257B-358-BIC#20-1HF-852
TGKコード019819641301981964030867224232092722242505132364110153224202
上径(mm)350φ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました