ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

膿盆 257

膿盆 257 0198-19-64-03
通常単価(税別)
2,620円
税込単価
2,882円
通常出荷日:3日目

化学薬品への耐久性や機械的強度にすぐれています。オートクレーブ可(+120℃)。

型番:

0198-19-64-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0198-19-64-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
バット・トレー
容量
850ml
サイズ(mm)
260×55
メーカー品番
257
TGKコード
0198196403
材質
ポリプロピレン
特長1
化学薬品への耐久性や機械的強度にすぐれています。
特長2
オートクレーブ可(+120℃)。
内容量
1枚
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0198-19-64-03

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,620円
( 2,882円 )
3日目

詳細情報

基本情報

化学薬品への耐久性や機械的強度にすぐれています。オートクレーブ可(+120℃)。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

膿盆 257の型番0198-19-64-03のページです。 型番0198-19-64-03に関する仕様情報を記載しております。
膿盆 257のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
膿盆 257
角型容器 パックケース B-358
バッグインコンテナー 本体穴有
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
Fine ポリハンドラップ角型300mL
洗面器 258
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,620円1,197円5,967円1,680円1,555円2,629円
通常出荷日3日目3日目3日目5日目3日目3日目
商品タイプバット・トレーシール容器密閉タンク・バケツハンドラップハンドラップバット・トレー
容量850ml3000ml-500ml300ml10L
サイズ(mm)260×55147×215×130H356×356×33180φ×165H70×70×120H-
メーカー品番257B-358BIC#20-1--258
TGKコード019819640308672242320513236411041622242204162224230198196413

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました