17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンド分注器 1475/1476/1477/1480/1481/1482 カップ25・50ml

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンド分注器 1475/1476/1477/1480/1481/1482 カップ25・50ml

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0198-19-53-21

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・カップを上下させることにより分注量が決められます。
・ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。
・圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
・食品にも使用可。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスペンサー
容量
カップ25ml/ボトル250ml
全高(mm)
-
メーカー品番
1475
TGKコード
0198195321
質量(g)
-
材質
びん:PE/カップ:PMP
仕様
1目盛の単位:5ml(5mlから目盛り開始)
特長1
目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
特長2
食品にも使用可。
カップ最大径(φmm)
-
カップ全長(ボトルキャップ上から)(mm)
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト