ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

バスボックス 17インチ

バスボックス 17インチ 0153-22-42-03
通常単価(税別)
4,204円
税込単価
4,624円
通常出荷日:3日目

【特長】・ポリプロピレン製のバスボックスです。

型番:

0153-22-42-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0153-22-42-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
バット・トレー
外寸法(mm)
433×558×123H
内寸法(mm)
358×502×121H
メーカー品番
HF-853
TGKコード
0153224203
品名
17インチ
材質
ポリプロピレン
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
0153-22-42-03

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,204円
( 4,624円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン製のバスボックスです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バスボックス 17インチの型番0153-22-42-03のページです。 型番0153-22-42-03に関する仕様情報を記載しております。
バスボックス 17インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バスボックス 17インチ
バスボックス 15インチ
バスボックス 9インチ
バスボックス 手付き
バッグインコンテナー 本体穴有
膿盆 257
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格4,204円3,926円2,585円4,111円5,967円2,620円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプバット・トレーバット・トレーバット・トレーバット・トレー密閉タンク・バケツバット・トレー
外寸法(mm)433×558×123H384×506×122H231×314×133H395×571×126H--
内寸法(mm)358×502×121H340×449×119H186×264×131H347×472×121H--
メーカー品番HF-853HF-852HF-851HF-854BIC#20-1257
TGKコード015322420301532242020153224201015322420405132364110198196403

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました