ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目
アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
アズワン
通常価格(税別):557円~
通常出荷日:1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,900円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
アズワン
有機溶剤用スプレー
アズワン
通常価格(税別):2,420円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
色タオルウエス
ミスミ
通常価格(税別):8,255円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・液体を入れて倒してもこぼれません。
・外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
・本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
・低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。
・酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐蝕の心配がいりません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
角型サンプル容器 K-1/K-2/K-3
0通常価格(税別):653円~

アズワン
プラスチックバット 容量 2.1~5.7L
5通常価格(税別):1,214円~

アズワン
有機溶剤用スプレー
4.8通常価格(税別):2,420円

東京硝子器械
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
4.5通常価格(税別):1,680円

東京硝子器械
丸形容器 深形 B-313~315
0通常価格(税別):715円~

東京硝子器械
ボトルキャリアー 1L用 #395/2L用 #396
0通常価格(税別):3,131円~

アズワン
薬品標識広口洗浄瓶 (Azlon) WGWシリーズ
0通常価格(税別):3,007円~

アズワン
ディスポトレー DTシリーズ
0通常価格(税別):7,229円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,900円~