17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

耐熱耐冷コンテナ FOC-1/中仕切

耐熱耐冷コンテナ FOC-1/中仕切
通常単価(税別)
2,566円~4,953円
税込単価
2,823円~5,448円
通常出荷日:3日目

オートクレーブ・超低温フリーザー(-135~131℃)に使用可能。※注意※当商品は本体のみです。フタは...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

サイズ

(mm)

マス目寸法

(mm角)

仕切り数

(個)

品名

TGKコード

仕様

内容量

最小発注数量
コンテナ
115×190×55H
16
60
セット(フタなし)FOC-1
0717-04-30-21
フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。
1個
1個
仕切
111×184×20H
16
60
中仕切(FOC-1用)
0717-04-30-22
-
1個
1個
コンテナ
115×190×55H
-
-
本体(FOC-1用)
0717-04-30-23
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,953円
( 5,448円 )
3日目
2,888円
( 3,177円 )
3日目
2,566円
( 2,823円 )
3日目

詳細情報

基本情報

オートクレーブ・超低温フリーザー(-135~131℃)に使用可能。

※注意※
当商品は本体のみです。フタは別売りとなりますので、別途お買い求めください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱耐冷コンテナ FOC-1/中仕切のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱耐冷コンテナ FOC-1/中仕切
フリージングコンテナー FC-1
フリージングコンテナー FC-6
フリージングコンテナー FC-2
フリージングコンテナー用フタ FC-C
フリージングコンテナー FC-5
メーカー日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子
通常価格2,566円-2,727円15,452円2,727円1,299円2,727円
通常出荷日3日目4日目6日目2日目3日目3日目
特長耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能です。(131℃・120分)。透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です。(別売)積重ね収納もできます。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
注意事項乾熱滅菌には使用しないでください。(耐熱温度131℃)-----
内容量1個1個1個1個1枚1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト