17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フリージングコンテナー FC-09 402004

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フリージングコンテナー FC-09

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

402004

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。

※注意※
当商品は本体のみです。フタは別売りとなりますので、別途お買い求めください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ
サイズ(mm)
115×190×55H
マス目寸法(mm角)
13.5
仕切り数(個)
84
型式
FC-09 セット
TGKコード
0717-04-30-09
中仕切
No.09×1
本体
B
特長
特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
中仕切りの板厚(mm)
2
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト