ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フリージングコンテナー FC-3

フリージングコンテナー FC-3 402007
通常単価(税別)
2,727円
税込単価
3,000円
通常出荷日:3日目

機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。※注意※当商品は本体のみです。フタは別...

詳細を確認

型番:

402007
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

402007の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ
サイズ(mm)
115×190×55H
マス目寸法(mm角)
25.5
仕切り数(個)
24
型式
FC-3 セット
TGKコード
0717-04-30-03
中仕切
No.3×1
本体
B
特長
特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
402007

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,727円
( 3,000円 )
3日目

詳細情報

基本情報

機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。

※注意※
当商品は本体のみです。フタは別売りとなりますので、別途お買い求めください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フリージングコンテナー FC-3の型番402007のページです。 型番402007に関する仕様情報を記載しております。
フリージングコンテナー FC-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリージングコンテナー FC-3
フリージングコンテナー FC-1
フリージングコンテナー FC-2
フリージングコンテナー FC-6
フリージングコンテナー FC-5
フリージングコンテナー用フタ FC-C
メーカー日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子
通常価格2,727円2,727円2,727円15,452円2,727円1,299円
通常出荷日3日目4日目2日目6日目3日目3日目
商品タイプコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナ
サイズ(mm)115×190×55H115×190×55H115×190×55H190×230×105H115×190×55H120×193×20H
マス目寸法(mm角)25.51620.042.533.0-
仕切り数(個)2460402015-
型式FC-3 セットFC-1 セットFC-2 セットFC-6 セットFC-5 セットFC-Cフタ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました