17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

秤量びん PP 30Φ~70Φ×48H~118H 丸型

秤量びん PP 30Φ~70Φ×48H~118H 丸型
通常単価(税別)
1,451円~3,001円
税込単価
1,596円~3,301円
通常出荷日:3日目

【特長】・軽量で気密性にすぐれた、フタ付きの秤量びんです。・120℃までの熱に耐え、耐酸性にすぐれてい...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

直径×高さ

(mm)

内径

(mm)

外径

(mm)

メーカー品番

TGKコード

キャップ外した高さ

(mm)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
23mL
30×48
-
-
340
0198655301
-
8
1本
1個
20mL
40×29
-
-
342
0198655302
-
約8
1本
1個
60mL
40×69
-
-
343
0198655303
-
約16
1本
1個
30mL
49×29
-
-
345
0198655304
-
約12
1本
1個
50mL
59×34
-
-
346
0198655305
-
約18
1本
1個
190mL
59×88
-
-
347
0198655306
-
約28
1本
1個
360mL
70×118
70
74.5
348
0198655307
118
約44
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,451円
( 1,596円 )
3日目
1,953円
( 2,148円 )
3日目
2,135円
( 2,349円 )
3日目
2,386円
( 2,625円 )
3日目
2,508円
( 2,759円 )
3日目
2,611円
( 2,872円 )
3日目
3,001円
( 3,301円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で気密性にすぐれた、フタ付きの秤量びんです。
・120℃までの熱に耐え、耐酸性にすぐれています。
・硬質、半透明のPP製です。
・食品にも使用可。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

秤量びん PP 30Φ~70Φ×48H~118H 丸型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
秤量びん PP 30Φ~70Φ×48H~118H 丸型
広口びん PE 50mL~2L 丸型
広口ビン PE 70mL~2L
細口びん PE 50mL~2L
ハイベッセル容器 325~11700mL 丸型
広口びん PP 50mL~2L 丸型
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,451円-532円 -541円 -532円 -630円 -662円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
材質PP(ポリプロピレン)製ボトル:PE(ポリエチレン)/キャップ:PP(ポリプロピレン)ボトル・中栓:PE(ポリエチレン)/キャップ:PP(ポリプロピレン)PE(ポリエチレン)製本体:ポリエチレン/キャップ:ポリプロピレンPP(ポリプロピレン)製
特長1軽量で気密性にすぐれた、フタ付きの秤量びんです。液もれ防止の中栓付き、キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。中栓(PE製)がついているので、密閉性にすぐれ、液もれがありません。食品にも使用可。キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。食品にも使用可。軟こう容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。オートクレーブ可。中栓なし。
特長2120℃までの熱に耐え、耐酸性にすぐれています。硬質、半透明のPP製です。食品接触用プラスチック材料製品に関するEU規則「CE 10/2011」認証食品接触用プラスチック材料製品に関するEU規則「CE 10/2011」認証食品接触用プラスチック材料製品に関するEU規則「CE 10/2011」認証キャップ天面円周部にリブを立て、容器の積み重ねを可能にし、使いやすさに工夫を凝らしたデザインです。ハイベッセル容器は、本体・キャップ・中栓に廃棄時の処理区分に役立つ、材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト