ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Fineイルリガートル PE製 1L

Fineイルリガートル PE製 1L 0927-23-55-06
通常単価(税別)
2,716円
税込単価
2,988円
通常出荷日:3日目

【特長】・フタ付き・吊り金具付き(SUS430)・医療機器ではない為、人体への使用不可

型番:

0927-23-55-06
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0927-23-55-06の仕様・寸法情報

商品タイプ
PE(ポリエチレン)製容器
形状
丸型
容量(L)
1000mL
胴径×高さ(mm)
96φ×264
TGKコード
0927235506
足径(mm)
11
質量(g)
本体:約100、本体+箱:約168
材質
SUS430(吊り金具)
仕様
フタ付き、吊り金具付き
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
0927-23-55-06

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,716円
( 2,988円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタ付き
・吊り金具付き(SUS430)
・医療機器ではない為、人体への使用不可

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fineイルリガートル PE製 1Lの型番0927-23-55-06のページです。 型番0927-23-55-06に関する仕様情報を記載しております。
Fineイルリガートル PE製 1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fineイルリガートル PE製 1L
Fineイルリガートル PE製 2L
Fineイルリガートル PE製 500mL
正角缶 20L SL
廃液回収缶 20L ナチュラル
PFA細口ボトル 500mL
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,716円3,148円2,594円3,851円3,706円5,689円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目6日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器ふっ素樹脂製容器
形状丸型丸型丸型角型角型丸型
容量(L)1000mL2000mL500mL20L20L0.5
胴径×高さ(mm)96φ×264124φ×30070φ×255--73.0×170.0
TGKコード09272355060927235507092723550503582145070358214511-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました