17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fineイルリガートル PE製 500mL 0927-23-55-05

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Fineイルリガートル PE製 500mL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0927-23-55-05

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・フタ付き
・吊り金具付き(SUS430)
・医療機器ではない為、人体への使用不可

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
PE(ポリエチレン)製容器
形状
丸型
容量(L)
500mL
胴径×高さ(mm)
70φ×255
TGKコード
0927235505
足径(mm)
9
材質
PE製
仕様
フタ付き、吊り金具付き(SUS430)
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト