17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

広口びん 50~2000mL LDPE

広口びん 50~2000mL LDPE
通常単価(税別)
559円~1,113円
税込単価
615円~1,224円
通常出荷日:3日目

中栓なし。横置き、逆さでのご使用は対応していません。食品にも使用可。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

ネジ口規格

胴径×高さ

(mm)

口内径

(mm)

メーカー品番

TGKコード

フタ外径

(mm)

内容量

最小発注数量
100mL
GL32
48φ×94H
-
129638
0814220202
-
1本
1個
500mL
GL50
76φ×155H
-
129654
0814220204
-
1本
1個
1000mL
GL65
93φ×208H
-
129662
0814220205
-
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
559円
( 615円 )
3日目
792円
( 871円 )
3日目
1,113円
( 1,224円 )
3日目

詳細情報

基本情報

中栓なし。横置き、逆さでのご使用は対応していません。食品にも使用可。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

広口びん 50~2000mL LDPEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広口びん 50~2000mL LDPE
広口びん PE 50mL~2L 丸型
広口びん PP 50mL~2L 丸型
細口びん PP 50mL~1L
細口びん PE 50mL~2L
角型びん 細口・広口 白 PE製 50ml~1L
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格559円-532円 -662円 -593円 -532円 -463円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型角型
材質LDPE製ボトル:PE(ポリエチレン)/キャップ:PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)製PP(ポリプロピレン)製PE(ポリエチレン)製PE(ポリエチレン)製
特長1中栓なし。横置き、逆さでのご使用は対応していません。食品にも使用可。液もれ防止の中栓付き、キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。オートクレーブ可。中栓なし。オートクレーブ可。内容識別タグを取付けられます。中栓なし横置き、逆さでのご使用には対応していません。食品にも使用可。キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。食品にも使用可。中栓付き
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト