17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

PTFE点滴びん 25~50mL

PTFE点滴びん 25~50mL
通常単価(税別)
11,664円~12,616円
税込単価
12,830円~13,878円
通常出荷日:3日目

先端スポイト部はネジ式のキャップ付きで胴部は肉薄でやわらかくなっています。一滴ずつの分注ができます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

直径×高さ

(mm)

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
25mL
33×80
014.025
0814174101
1本
1個
50mL
43×100
014.050
0814174102
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,664円
( 12,830円 )
3日目
12,616円
( 13,878円 )
3日目

詳細情報

基本情報

先端スポイト部はネジ式のキャップ付きで胴部は肉薄でやわらかくなっています。一滴ずつの分注ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE点滴びん 25~50mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE点滴びん 25~50mL
細口びん PP 50mL~1L
細口びん PE 50mL~2L
広口びん PE 50mL~2L 丸型
広口びん PP 50mL~2L 丸型
角型びん 細口・広口 白 PE製 50ml~1L
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格11,664円-593円 -532円 -532円 -662円 -463円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプふっ素樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型角型
材質PTFE製PP(ポリプロピレン)製PE(ポリエチレン)製ボトル:PE(ポリエチレン)/キャップ:PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)製PE(ポリエチレン)製
特長1先端スポイト部はネジ式のキャップ付きで胴部は肉薄でやわらかくなっています。一滴ずつの分注ができます。オートクレーブ可。内容識別タグを取付けられます。中栓なし横置き、逆さでのご使用には対応していません。食品にも使用可。キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。食品にも使用可。液もれ防止の中栓付き、キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。オートクレーブ可。中栓なし。中栓付き
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト