17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ハイベッセル容器 325~11700mL 丸型

ハイベッセル容器 325~11700mL 丸型
通常単価(税別)
630円~5,819円
税込単価
693円~6,401円
通常出荷日:3日目

【特長】・軟こう容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。・キャ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

口内径

(mm)

外径

(mm)

メーカー品番

TGKコード

全高

(mm)

内容量

最小発注数量
325mL
69
83
M1-022-01
0715225421
90
1個
1個
525mL
89
101
M1-022-02
0715225422
93
1個
1個
655mL
89
101
M1-022-03
0715225423
111
1個
1個
3600mL
166
184
M1-022-05
0715225425
179
1個
1個
4450mL
166
184
M1-022-06
0715225426
211
1個
1個
11700mL
166
245
M1-022-07
0715225427
314
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
630円
( 693円 )
3日目
709円
( 780円 )
3日目
778円
( 856円 )
3日目
3,011円
( 3,312円 )
3日目
3,111円
( 3,422円 )
3日目
5,819円
( 6,401円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟こう容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
・キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。
・キャップ天面円周部にリブを立て、容器の積み重ねを可能にし、使いやすさに工夫を凝らしたデザインです。
・ハイベッセル容器は、本体・キャップ・中栓に廃棄時の処理区分に役立つ、材質表示マークが刻印されております。
・電子部品基礎原料容器に最適です。
・IATA(国際空港輸送協会)危険物規則書の包装基準による、プレッシャーテスト(水圧試験)に合格しておりますので、空輸・輸出が円滑に安心してご使用いただけます(No.3000・No.4000・No.10000を除く)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイベッセル容器 325~11700mL 丸型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイベッセル容器 325~11700mL 丸型
広口びん PE 50mL~2L 丸型
秤量びん PP 30Φ~70Φ×48H~118H 丸型
細口びん PE 50mL~2L
広口ビン PE 70mL~2L
PEねじ蓋容器 5~180mL 丸型
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格630円-532円 -1,451円 -532円 -541円 -5,820円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
材質本体:ポリエチレン/キャップ:ポリプロピレンボトル:PE(ポリエチレン)/キャップ:PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)製PE(ポリエチレン)製ボトル・中栓:PE(ポリエチレン)/キャップ:PP(ポリプロピレン)-
特長1軟こう容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。液もれ防止の中栓付き、キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。軽量で気密性にすぐれた、フタ付きの秤量びんです。キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。食品にも使用可。中栓(PE製)がついているので、密閉性にすぐれ、液もれがありません。食品にも使用可。試料の秤量や保管にすぐれ、特に水銀の保管もできます。本体の内径がどこをとっても同じになるように、ねじ山が本体の外側に切られています。
特長2キャップ天面円周部にリブを立て、容器の積み重ねを可能にし、使いやすさに工夫を凝らしたデザインです。ハイベッセル容器は、本体・キャップ・中栓に廃棄時の処理区分に役立つ、材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。食品接触用プラスチック材料製品に関するEU規則「CE 10/2011」認証120℃までの熱に耐え、耐酸性にすぐれています。硬質、半透明のPP製です。食品接触用プラスチック材料製品に関するEU規則「CE 10/2011」認証食品接触用プラスチック材料製品に関するEU規則「CE 10/2011」認証食品にも使用可。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト