17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

マース容器 125~1150mL

マース容器 125~1150mL
通常単価(税別)
528円~808円
税込単価
581円~889円
通常出荷日:3日目

粉体や粘度の高い物の保管・移動に便利です。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

口内径

(mm)

外径

(mm)

メーカー品番

TGKコード

高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
125mL
57
67
M1-049-01
0715225411
66
1個
1個
140mL
57
67
M1-049-02
0715225412
75
1個
1個
280mL
73
83
M1-049-03
0715225413
81
1個
1個
345mL
73
83
M1-049-04
0715225414
99
1個
1個
500mL
89
98
M1-049-05
0715225415
100
1個
1個
600mL
89
98
M1-049-06
0715225416
113
1個
1個
630mL
89
98
M1-049-07
0715225417
117
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
528円
( 581円 )
3日目
547円
( 602円 )
3日目
593円
( 652円 )
3日目
630円
( 693円 )
3日目
732円
( 805円 )
3日目
752円
( 827円 )
3日目
808円
( 889円 )
3日目

詳細情報

基本情報

粉体や粘度の高い物の保管・移動に便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マース容器 125~1150mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マース容器 125~1150mL
ハイベッセル容器 325~11700mL 丸型
細口びん PP 50mL~1L
細口びん PE 50mL~2L
広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L
広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格528円-630円 -593円 -532円 -482円 -430円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目〜2日目〜
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
材質本体:ポリエチレン/キャップ:ポリプロピレン本体:ポリエチレン/キャップ:ポリプロピレンPP(ポリプロピレン)製PE(ポリエチレン)製PE(ポリエチレン)製PE(ポリエチレン)製
内容量1個1個1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト