17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

危険物輸送容器 ポリコン 13SL/16SL/20SL-U/30UN

危険物輸送容器 ポリコン 13SL/16SL/20SL-U/30UN
通常単価(税別)
4,436円~6,728円
税込単価
4,880円~7,401円
通常出荷日:3日目

【特長】・安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。・危険物容器検査証あります。・落下...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

容量

(L)

寸法

(mm)

TGKコード

形式

内容量

最小発注数量
13L
270×270×285H
0701236301
13SL
1個
1個
16L
270×270×320H
0701236302
16SL
1個
1個
20L
240×275×423H
0701236303
20SL-U
1個
1個
30L
275×350×438H
0701236304
30UN
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,436円
( 4,880円 )
3日目
4,585円
( 5,044円 )
3日目
4,853円
( 5,338円 )
3日目
6,728円
( 7,401円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。
・危険物容器検査証あります。
・落下試験・気密試験・水圧試験・積重ね試験(同じ容量の物同士3個積み重ねできます)に合格しています。
・灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

危険物輸送容器 ポリコン 13SL/16SL/20SL-U/30UNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
危険物輸送容器 ポリコン 13SL/16SL/20SL-U/30UN
正角缶 20L SL
廃液回収缶 20L ナチュラル
広口瓶 PE製 30mL~20L 白色
広口瓶 PE製 30mL~20L 白色
ボクセル #13/#23/#32/#148/#225/#467/#651/#1180 角型
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格4,436円-3,851円3,706円415円 -415円 -2,585円 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目〜3日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PS(スチロール)製容器
形状角型角型角型丸型丸型角型
口内径(mm)5052φ50---
材質超高分子量HDPE高密度ポリエチレン(HDPE)本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)/ノズル:低密度ポリエチレン(LDPE)PE(ポリエチレン)製PE(ポリエチレン)製PS製
内容量1個1個1個1本1本1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト