17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ポリビンラック

ポリビンラック
通常単価(税別)
4,953円~7,929円
税込単価
5,448円~8,722円
通常出荷日:10日目

大きいびんの運搬に適しており、びんの損傷を防ぎます。びんの内容を移し変える時、びん支えがあるので、安全...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

形状

内径×高さ

(mm)

メーカー品番

TGKコード

規格

特長1

特長2

内容量

最小発注数量
-
-
φ190×260
SC5L
0360512341
5L用
大きいびんの運搬に適しており、びんの損傷を防ぎます。
びんの内容を移し変える時、びん支えがあるので、安全に移し変えができます。
1個
1個
その他樹脂製容器
丸型
φ235×280
SC10L
0360512342
10L用
-
-
1個
1個
その他樹脂製容器
丸型
φ310×320
SC20L
0360512343
20L用
-
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,953円
( 5,448円 )
10日目
5,596円
( 6,156円 )
10日目
7,929円
( 8,722円 )
10日目

詳細情報

基本情報

大きいびんの運搬に適しており、びんの損傷を防ぎます。びんの内容を移し変える時、びん支えがあるので、安全に移し変えができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリビンラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリビンラック
廃液ロート ナチュラル
Fineイルリガートル PE製 500mL
ペット広口瓶 100mL~1000mL
細口びん PP 50mL~1L
蓄尿びん/容器 481/482 角/丸型
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格4,953円-1,540円2,594円635円 -593円 -1,295円 -
通常出荷日10日目3日目3日目6日目〜3日目3日目
その他オプションオプション----
材質スチール・ポリエチレンコーティング高密度ポリエチレン(HDPE)PE製本体:PET/キャップ:ポリプロピレンPP(ポリプロピレン)製PE
内容量1個1個1個1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト