17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

細口下口瓶 活栓付 PE製 0358-22-05

細口下口瓶 活栓付 PE製 0358-22-05
通常単価(税別)
3,932円~7,452円
税込単価
4,325円~8,197円
通常出荷日:6日目

中栓仕様のロングセラー商品。【特長】・コックは溶接加工。・特注で使用用途に合わせポリ栓コックのサイズ・...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

細口下口瓶 活栓付 PE製の仕様例

0358-22-05-03/0358-22-05-04

細口下口瓶 活栓付 PE製 イメージ

細口下口瓶 活栓付 PE製 イメージ

0358-22-05-03

容量(L)3
口内径(mm)35.3
外径(mm)145
首迄高(mm)246
全高(mm)295

0358-22-05-04

容量(L)5
口内径(mm)35.5
外径(mm)175
首迄高(mm)298
全高(mm)347

型番リスト

表示件数

容量

(L)

口内径

(mm)

外径

(mm)

TGKコード

全高

(mm)

首迄高

(mm)

特長1

内容量

最小発注数量
3L
35.3
145
0358220503
295
246
-
1本
1個
5L
35.5
175
0358220504
347
298
コック付き
1本
1個
10L
35.5
224
0358220505
369
319
-
1本
1個
20L
35.5
300
0358220506
472
386
-
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,932円
( 4,325円 )
6日目
4,089円
( 4,498円 )
6日目
5,514円
( 6,065円 )
6日目
7,452円
( 8,197円 )
6日目

詳細情報

基本情報

中栓仕様のロングセラー商品。
【特長】
・コックは溶接加工。
・特注で使用用途に合わせポリ栓コックのサイズ・取付位置変更が可能。
・容器を持ち上げずに置いたままで液体が排出可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細口下口瓶 活栓付 PE製 0358-22-05のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細口下口瓶 活栓付 PE製 0358-22-05
細口瓶 PE製 50mL~20L 白色・茶褐色
広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L
広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L
角型びん 細口・広口 白 PE製 50ml~1L
広口瓶 PE製 30mL~20L 白色
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格3,932円-422円 -430円 -482円 -463円 -415円 -
通常出荷日6日目2日目〜2日目〜1日目〜3日目2日目〜
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型角型丸型
材質PE(ポリエチレン)製PE(ポリエチレン)製PE(ポリエチレン)製PE(ポリエチレン)製PE(ポリエチレン)製PE(ポリエチレン)製
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート