ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

廃液ロート ナチュラル

廃液ロート ナチュラル 0358-21-45-12
通常単価(税別)
1,540円
税込単価
1,694円
通常出荷日:3日目

【特長】・ノズル付きタイプです。・廃液回収缶として使用される際は、廃液コート(別売)をご使用ください。

型番:

0358-21-45-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0358-21-45-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
PE(ポリエチレン)製容器
形状
角型
その他
オプション
メーカー品番
20-150-04
TGKコード
0358214512
色
ナチュラル
品名
廃液ロート
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0358-21-45-12

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,540円
( 1,694円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズル付きタイプです。
・廃液回収缶として使用される際は、廃液コート(別売)をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

廃液ロート ナチュラルの型番0358-21-45-12のページです。 型番0358-21-45-12に関する仕様情報を記載しております。
廃液ロート ナチュラルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
廃液ロート ナチュラル
廃液回収缶 20L ナチュラル
正角缶 20L SL
ポリコック(HDPE製)
活栓
Fineイルリガートル PE製 2L
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン東京硝子器械
通常価格1,540円3,706円3,851円2,386円7,644円 -3,148円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目1日目3日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器その他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状角型角型角型その他その他丸型
その他オプション--オプションオプション-
メーカー品番20-150-0420-150-013003---
TGKコード035821451203582145110358214507--0927235507
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました