17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

扁平細口缶 5~20L

扁平細口缶 5~20L
通常単価(税別)
1,604円~3,907円
税込単価
1,764円~4,298円
通常出荷日:3日目

1ツ口の細口タイプ中栓付き。【特長】・PE製なので特注でポリ栓コック等の溶接加工が容易に出来る。【用途...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

扁平細口缶 5L~20Lの仕様例

0358-21-45-01/0358-21-45-02の共通仕様

扁平細口缶 5L~20L イメージ

扁平細口缶 5L~20L イメージ

  • 細口タイプ。

0358-21-45-01

仕様材質:高密度ポリエチレン(HDPE)
型式0209
品名20L BL
寸法(mm)345×190×420H
口内径(mm)52

0358-21-45-02

仕様材質:高密度ポリエチレン(HDPE)
型式0104
品名10L BL
寸法(mm)250×165×315H
口内径(mm)39.5

0358-21-45-03

仕様材質:高密度ポリエチレン(HDPE)
型式0155
品名5L BL
寸法(mm)195×155×240H
口内径(mm)30.5

型番リスト

表示件数

容量

(L)

寸法

(mm)

口内径

(mm)

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
20L
345×190×420H
52
0209
0358214501
1個
1個
10L
250×165×315H
39.5
0104
0358214502
1個
1個
5L
195×155×240H
30.5
0155
0358214503
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,907円
( 4,298円 )
3日目
2,647円
( 2,912円 )
3日目
1,604円
( 1,764円 )
3日目

詳細情報

基本情報

1ツ口の細口タイプ中栓付き。
【特長】
・PE製なので特注でポリ栓コック等の溶接加工が容易に出来る。
【用途】
・持ち手付きの角型ボトルで液体の運搬などに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扁平細口缶 5~20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扁平細口缶 5~20L
扁平広口缶 10L・20L
扁平広口缶 10・20L 角型
扁平缶 正角 広口 ケミカルコック付 20L
扁平缶 正角 広口 ボールコック付 20L
扁平缶 広口 ボールコック付
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,604円-4,135円 -4,135円 -6,786円11,634円10,509円 -
通常出荷日3日目2日目4日目13日目13日目12日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状角型角型角型角型角型角型
材質高密度ポリエチレン(HDPE)高密度ポリエチレン(HDPE)高密度ポリエチレン(HDPE)容器・コック:ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング:バイトン(FKM)、中栓:ポリエチレン(PE)容器、ポリエチレン(PE)、コック:黄銅、パッキン:ポチエチレン発泡体容器、ポリエチレン(PE)、コック:黄銅、パッキン:ポリエチレン発泡体
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト