17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

クリアー広口ボトル 30mL~2L

クリアー広口ボトル 30mL~2L
通常単価(税別)
503円~2,369円
税込単価
553円~2,606円
通常出荷日:7日目

クリアで透明性抜群の樹脂製容器広口ボトル。【特長】・クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。・...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

食品用・医療用としても使用可能な、中栓なしで液漏れしないクリアー広口ボトル

クリアー広口ボトル 500ml、1L、2L

中栓を取りはずす手間をなくし、省力化を実現した製品。

商品ID商品名外径×全高(mm)呼称口内径
(φmm)
入数
(参考)
目盛(ml)
SAN2011サンプラ(R)
クリアー広口ボトル
38φ× 5630ml27400なし
SAN2012サンプラ(R)
クリアー広口ボトル
38φ× 7650ml27400なし
SAN2013サンプラ(R)
クリアー広口ボトル
48φ× 97100ml3220010
SAN2014サンプラ(R)
クリアー広口ボトル
63φ×127250ml3310025
SAN2015サンプラ(R)
クリアー広口ボトル
75φ×163500ml4310020
SAN2016サンプラ(R)
クリアー広口ボトル
95φ×2001L42-50
SAN2017サンプラ(R)
クリアー広口ボトル
121φ×2462L7430100

注意事項:本体材質のKーRESINの耐薬品性

KーRESINは、アルコール、ケトン、エステル、エーテルおよび芳香族系の有機溶剤により、軟化または溶解します。
また、多くの油製品もKーRESINに影響を与えますが、その程度は成形品の使用条件によって異なります。
これらの薬品等を含め、実際の使用条件下で予めテストを行ない、確認されることをおすすめします。

KーRESINの耐薬品性表

試験条件: 引っ張り・曲げ等の外力を与えずに、温度は23℃および40℃に設定、浸漬時間は14日間。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

容量

(L)

外径×全高

(mm)

口径

(mm)

メーカー品番

TGKコード

目盛

(ml)

特長1

特長2

特長3

内容量

最小発注数量
30mL
30φ×56 ※全高はキャップを取付けた状態のものになります。
27
-
0319220231
なし
-
-
-
1本
1個
50mL
38φ×76 ※全高はキャップを取付けた状態のものになります。
27
-
0319220232
なし
-
-
-
1本
1個
100mL
48φ×97 ※全高はキャップを取付けた状態のものになります。
32
-
0319220233
10
-
-
-
1本
1個
250mL
63φ×127 ※全高はキャップを取付けた状態のものになります。
33
-
0319220234
25
-
-
-
1本
1個
500mL
75φ×163 ※全高はキャップを取付けた状態のものになります。
43
2015
0319220235
20
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。
プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
1本
1個
1000mL
95φ×200 ※全高はキャップを取付けた状態のものになります。
44
2016
0319220236
50
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。
プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
1本
1個
2000mL
121φ×246 ※全高はキャップを取付けた状態のものになります。
74
2017
0319220237
100
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。
プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
503円
( 553円 )
7日目
514円
( 565円 )
7日目
607円
( 668円 )
7日目
684円
( 752円 )
7日目
947円
( 1,042円 )
7日目
1,125円
( 1,238円 )
7日目
2,369円
( 2,606円 )
7日目

詳細情報

基本情報

クリアで透明性抜群の樹脂製容器広口ボトル。
【特長】
・クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
・中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
・FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。
・プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
【用途】
・食品・医療の現場で。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリアー広口ボトル 30mL~2Lのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
溶解の確認作業
5
満足度:5.0
クリアーボトルの取り扱いがあるメーカーが少ないためとても助かりました。中の状況が分かりやすいため重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアー広口ボトル 30mL~2L
グレイボトル 50mL~2L
広口びん PE 50mL~2L 丸型
広口びん PP 50mL~2L 丸型
細口びん PE 50mL~2L
クイックボトル 細口
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格503円-601円 -532円 -662円 -532円 -406円 -
通常出荷日7日目3日目3日目3日目3日目7日目
商品タイプその他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
材質本体:K-RESIN/フタ:PPPE(ポリエチレン)製ボトル:PE(ポリエチレン)/キャップ:PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)製PE(ポリエチレン)製PE
耐熱温度(℃)60-----
注意事項中栓は付いていません。横置き、逆さでのご使用には対応していません。横置き、逆さでのご使用には対応していません。横置き、逆さでのご使用には対応していません。横置き、逆さでのご使用には対応していません。中栓はついていません。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト