17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

クイックボトル 細口

クイックボトル 細口
通常単価(税別)
406円~419円
税込単価
447円~461円
通常出荷日:7日目

【特長】・特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いポリエチレン製細口瓶です。・中栓の取り外...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

容量

(L)

外径×全高

(mm)

口径

(mm)

メーカー品番

TGKコード

特長1

特長2

特長3

内容量

最小発注数量
30mL
33φ×66 ※全高はキャップを取付けた状態のものになります。
15
-
0319220101
-
-
-
1本
1個
50mL
39φ×77 ※全高はキャップを取付けた状態のものになります。
15
-
0319220102
-
-
-
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
406円
( 447円 )
7日目
419円
( 461円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いポリエチレン製細口瓶です。
・中栓の取り外しの必要性が無く、作業効率がUPします。
・初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。
・持ちやすいスマートな形状です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックボトル 細口のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
薬品の保管に
3
満足度:3.0
サイズがちょうど良かったので、この商品を購入しました。液体の薬品を入れて保管する際に使用しています。使用していて特に気に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックボトル 細口
細口びん PE 50mL~2L
グレイボトル 50mL~2L
Fineイルリガートル PE製 1L
標準ジャー 捻蓋付き PFA製
MJテナー
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格406円-532円 -601円 -2,716円16,933円 -7,942円 -
通常出荷日7日目3日目3日目3日目48日目12日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器ふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型角型
材質PEPE(ポリエチレン)製PE(ポリエチレン)製SUS430(吊り金具)PFA本体:ポリエチレン(PE)、ケミカルコック:ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング:バイトン(PKM)、取っ手:ポリプロピレン(PP)、パッキン:ポリエチレン発泡体
仕様細口--フタ付き、吊り金具付き捻蓋付きコック:形状:ケミカルコック、ネジ:20A(PT3/4)、ネジ形状:ケミカルコック→メスネジ
注意事項中栓はついていません。横置き、逆さでのご使用には対応していません。横置き、逆さでのご使用には対応していません。---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト